- Nr kat.:
 
- DK 5501665
 
- Korzyści
 
- Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę 
 
- Zastosowania
 
- Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn 
 
- Materiał
 
- Blacha stalowa 
 
- Powierzchnia
 
- Lakierowana 
 
- Kolor
 
- RAL 9005 
 
- Zakres dostawy
 
- Wraz z zestawem montażowym 
 
- Możliwości montażu
 
- Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu 
 
- Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu 
 
- Obciążalność
 
- 50 kg 
 
- Wymiary
 
- Szerokość: 484 mm 
 
- Pasujący do
 
- Typ obudowy: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet  
- Odstęp płaszczyzn
 
- 600 ‐ 900 mm 
 
- Opak.
 
- 1 szt. 
 
- Waga netto
 
- 6,47 kg
 
- Masa brutto
 
- 6,62 kg
 
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
 
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Uwaga dotycząca klasy PCF
 
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie 
 
- Numer taryfy celnej
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177679108 
 
- ETIM 9
 
- EC002620 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189261 
 
- Opis produktu
 
- 
DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 500 N, SxW: 484 mm x 0,5 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm