Półka urządzeniowa, montaż na stałe do VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Numer artykułu: DK 5501.705

Do stałego zamontowania pomiędzy dwoma poziomami mocowania 19".

Numer artykułu:
DK 5501.705
Korzyści
Łatwy i szybki montaż przez jedną osobę
Zastosowania
Regulacja głębokości do indywidualnego dopasowania odległości 19" płaszczyzn
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 9005
Zakres dostawy
Wraz z zestawem montażowym
Możliwości montażu
Szyny profilowe L 482,6 mm (19") z przodu i z tyłu
Ramy montażowe 482,6 mm (19") z przodu i tyłu
Obciążalność
100 kg
Wymiary
Szerokość: 484 mm
Pasujący do
Typ obudowy: VX IT
TS IT
TE
Odstęp płaszczyzn
600 ‐ 900 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
7,6 kg
Masa brutto
8,38 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
32,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177679146
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
DK Półka urządzeniowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 1000 N, SxW: 484 mm x 1 U, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 600-900 mm
Dokumentacja
Quick guide