Półka urządzeniowa, montaż na stałe

Nr kat.: DK 7119455

Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania w otworach metrycznych. Obciążalność: 25 kg.

Nr kat.:
DK 7119455
Wersja
metryczna
Opis produktu
Półka urządzeniowa 2 U, montaż na stałe, do mocowania na otworach systemowych metrycznych szyn profilowych. Obciążalność: 25 kg.
Zastosowania
Do montażu na płaszczyźnie metrycznej.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Lakierowana
Kolor
RAL 7035
Obciążalność
ciężar powierzchniowy - 25 kg, statyczny
Wskazówka
Kombinacja z szynami teleskopowymi nie jest możliwa.
Wymiary
Szerokość: 535 mm
Głębokość: 400 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
3,563 kg
Masa brutto
3,763 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261