Zestaw montażowy, z regulowaną głębokością do półek calowych
Nr kat.: DK 7063890
Do calowych półek urządzeniowych, w połączeniu z szynami profilowymi w kształcie litery L lub ramą montażową 19", możliwość bezstopniowej regulacji na wymiar odstępu dwóch płaszczyzn 482,6 mm (19").
- Nr kat.:
- DK 7063890
- Opis produktu
- W połączeniu z szyną profilową w kształcie L lub ramą montażową 19”. Regulowany płynnie na odległości dwóch powierzchni 482,6 mm (19"). Przystosowany do każdej półki urządzeniowej 482,6 mm (19") o szerokości 409 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 kpl. = 2 szyny montażowe, wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- 100 kg
- Długość
- 706,5: 1.006,5 mm
- Opak.
- 1 zestaw
- Waga netto
- 3,008 kg
- Masa brutto
- 3,208 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261