Do późniejszego przezbrajania zamontowanych na stałe półek urządzeniowych na pełne wysuwanie poprzez wymianę istniejących trzpieni mocujących lub szyn montażowych (wersja dla dużych obciążeń) na szyny teleskopowe.
- Nr kat.:
- DK 7065000
- Opis produktu
- Wbudowane na stałe półki mogą być łatwo przystosowane do pełnego wysuwania. W tym celu dostępne sworznie mocujące lub szyny (wersja dla dużych ciężarów) są wymieniane na szyny teleskopowe.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Suitable for component shelf depth
- 500 mm
- Obciążalność
- 100 kg
- Wskazówka
- Montowanie i ustalanie w siatce 25 mm w głębokości szafy.
- Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 2,836 kg
- Masa brutto
- 3,035 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177123878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Szyny teleskopowe do półek urządzeniowych, do montażu na ramie szafy TS 8, 1000 N, do szaf o głębokości: 500 mm, w siatce 25 mm,
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi