Do prowadzenia kabli przyłączeniowych z półek urządzeniowych z wyciągiem teleskopowym do punktu podparcia, możliwość obustronnego zwolnienia mocowania za pomocą szybkozłączek.
- Nr kat.:
- DK 7163500
- Opis produktu
- Do prowadzenia kabli przyłączeniowych z półek z wyciągiem teleskopowym do punktu podparcia. Możliwość obustronnego poluzowania mocowania poprzez szybkozłączkę.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 100 mm
- Pasujący do
- Głębokość: ≤ 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,52 kg
- Masa brutto
- 0,586 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Uchwyt kablowy, zawiasowany, z szybkozłączką, do gł.: ≤ 600 mm, Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy-100 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi