Z ruchomymi ogniwami łańcuchowymi do prowadzenia kabli w części środkowej bez zagięć, możliwość obustronnego zwolnienia mocowania za pomocą szybkozłączek.
- Nr kat.:
- DK 7163560
- Opis produktu
- Do prowadzenia kabli przyłączeniowych z półek z wyciągiem teleskopowym do punktu podparcia. Prowadzenie kabli bez zagięć w części środkowej poprzez ruchome człony łańcuchowe. Możliwość obustronnego poluzowania mocowania poprzez szybkozłączkę.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
Część środkowa: tworzywo sztuczne - Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Maksymalna głębokość dla półek urządzeniowych = głębokość szafy 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: ≤ 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,55 kg
- Masa brutto
- 0,712 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177433557
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Opis produktu
- DK Uchwyt kabli, z ochroną przed zgnieceniami i szybkozłączką, do szaf o głębokości: <= 600 mm, Maksymalna głębokość półki urządzeniowej = głębokość szafy -200 mm, blacha stalowa, ocynkowana
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi