Do unieruchamiania komponentów, trzpienie wkręcane są do otworów podłużnych w powierzchni półki urządzeniowej, dzięki czemu możliwe jest ich płynne przesuwanie i dostosowanie do każdego urządzenia.
- Nr kat.:
- DK 7115000
- Opis produktu
- Do unieruchomienia półek. Kołki przykręca się do podłużnych otworów powierzchni przylegania półki urządzeniowej. Można je płynnie przesuwać i dopasować do każdego urządzenia.
- Materiał
- Stal
- Powierzchnia
- chromianowana
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 0,16 kg
- Masa brutto
- 0,192 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Kołki ustalające, do półek urządzeniowych, do unieruchomienia komponentów, perforowana