- Nr kat.:
- TS 8612030
- Wersja
- Do wewnętrznego poziomu montażowego i do montażu drzwi
- Opis produktu
- Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Długość
- 290 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 400 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE: na wewnętrznym poziomie montażowym, okołobieżnie, z przesuniętą wysokością
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W TP poprzez szynę zabudowy wewnętrznej: w szerokości, dla wewnętrznego poziomu montażowego
- Jako zestaw montażowy do półek urządzeniowych w TS, VX SE, po prostu zawiesić i zabezpieczyć
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w TP potrzebna jest szyna do zabudowy wnętrza
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX SE
TP
PC
IW
Pasuje do szerokości/głębokości: 300 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 1,2 kg
- Masa brutto
- 1,32 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177611504
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej: do szer./gł.: 300 mm, do drzwi o szerokości: 400 mm, dł.: 290 mm