Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Nr kat.: TS 8612080

Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.

Nr kat.:
TS 8612080
Wersja
Do wewnętrznego poziomu montażowego i do montażu drzwi
Opis produktu
Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Długość
790 mm
Pasuje do drzwi o szerokości
900 mm
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE: na wewnętrznym poziomie montażowym, okołobieżnie, z przesuniętą wysokością
Przy SE dodatkowo możliwość montażu na profilu poziomym na górze, w głębokości
W ramie rurowej drzwi przy TS, SE i PC
W TP poprzez szynę zabudowy wewnętrznej: w szerokości, dla wewnętrznego poziomu montażowego
Jako zestaw montażowy do półek urządzeniowych w TS, VX SE, po prostu zawiesić i zabezpieczyć
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w TP potrzebna jest szyna do zabudowy wnętrza
Pasujący do
Typ obudowy: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
3,384 kg
Masa brutto
3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177212107
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do wewnętrznej płaszczyzny montażowej, do szer./gł.: 800 mm, do drzwi o szer.: 900 mm, dł.: 790 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne