- Numer artykułu:
- TS 8612.090
- Wersja
- Do montażu na drzwiach
- Opis produktu
- Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Długość
- 890 mm
- Pasuje do drzwi o szerokości
- 1 000 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE: na wewnętrznym poziomie montażowym, okołobieżnie, z przesuniętą wysokością
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W TP poprzez szynę zabudowy wewnętrznej: w szerokości, dla wewnętrznego poziomu montażowego
- Jako zestaw montażowy do półek urządzeniowych w TS, VX SE, po prostu zawiesić i zabezpieczyć
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w TP potrzebna jest szyna do zabudowy wnętrza
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX SE
TP
PC
IW
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 3,3 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177232648
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do drzwi o szer.: 1000 mm, dł.: 890 mm