- Nr kat.:
- TS 8612120
- Wersja
- Do zewnętrznego poziomu montażowego
- Opis produktu
- Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Długość
- 1 140 mm
- Możliwości montażu
- Na pionowym profilu szafy TS, VX SE: na wewnętrznym poziomie montażowym, okołobieżnie, z przesuniętą wysokością
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- W TP poprzez szynę zabudowy wewnętrznej: w szerokości, dla wewnętrznego poziomu montażowego
- Jako zestaw montażowy do półek urządzeniowych w TS, VX SE, po prostu zawiesić i zabezpieczyć
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do montażu w TP potrzebna jest szyna do zabudowy wnętrza
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX SE
TP
PC
IW
szerokości/głębokości: 1.200 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Waga netto
- 4,876 kg
- Masa brutto
- 5,133 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177212121
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
TS Szyna systemowa chassis 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 1200 mm, dł.: 1140 mm