Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm

Nr kat.: TS 8612160

Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.

Nr kat.:
TS 8612160
Wersja
Do zewnętrznego poziomu montażowego
Opis produktu
Do uniwersalnego poziomu zabudowy lub montażu częściowego. Wystarczy wsunąć do układu otworów, zawiesić i zabezpieczyć.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Wraz ze śrubami mocującymi
Długość
540 mm
Możliwości montażu
Na pionowym profilu szafy TS, VX SE: na wewnętrznym poziomie montażowym, okołobieżnie, z przesuniętą wysokością
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
W TP poprzez szynę zabudowy wewnętrznej: w szerokości, dla wewnętrznego poziomu montażowego
Jako zestaw montażowy do półek urządzeniowych w TS, VX SE, po prostu zawiesić i zabezpieczyć
Wskazówki dotyczace montażu
Do montażu w TP potrzebna jest szyna do zabudowy wnętrza
Pasujący do
Typ obudowy: VX SE
TP
PC
IW
szerokości/głębokości: 600 mm
Opak.
4 szt.
Waga netto
2,4 kg
Masa brutto
2,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF
Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177212152
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
Szyna systemowa chassis TS 17 x 73 mm, do zewnętrznej płaszczyzny montażowej: szer./gł.: 600 mm, dł.: 540 mm
Karty produktów
Szczegóły techniczne