Zestaw montażowy do półek urządzeniowych i szuflad, o zmiennej głębokości.
- Nr kat.:
- DK 7063850
- Opis produktu
- Zestaw montażowy przykręcany, w zależności od odległości dwóch płaszczyzn 482,6 mm (19˝), na głębokość pomiędzy szynami profilowymi w kształcie „L” lub ramami montażowymi 482,6 mm (19˝).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Odstęp płaszczyzn
- 550 ‐ 850 mm
- Wymiary montażowe
- Installation depth for components: 482,6 mm
Szerokość montażowa komponentów: 19" - Opak.
- 2 szt.
- Waga netto
- 1,852 kg
- Masa brutto
- 2,052 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK Zestaw montażowy, regulacja głębokości, do półek urządzeniowych 482,6 mm (19"), odległość między poziomami: 550-850 mm
- Dokumentacja
- Info sheet