Akcesoria

EMC

Ochronę standardowej szafy sterowniczej przed polami elektrycznymi, magnetycznymi i elektromagnetycznymi można dodatkowo zwiększyć za pomocą akcesoriów systemowych. Środki te polegają na poprawie skuteczności ekranowania przez optymalne wyrównanie potencjałów lub połączenie ekranów kablowych możliwie bezpośrednio w punkcie wlotu kabli.

EMC

Wieszak EMC

Szybki montaż bez użycia narzędzi: Strzemiączko EMC docisnąć do ekranu kabla i zaczepić na szynie, zmiany średnicy są kompensowane przez sprężynę.

EMC

Szyna do wieszaka ekranowego EMC i zabezpieczenia przed naciągnięciem

Szyna zespolona do zabezpieczenia przed naciągnięciem i EMC prowadzonych kabli.

EMC

Uszczelka ekranująca EMC do VX

Do zgodnego z wymogami EMC zaekranowania połączenia szeregowego w połączeniu z zewnętrznym łącznikiem do szeregowania.

EMC

Uszczelka do ściany działowej EMC

Zapewnia optymalny styk w przypadku połączonych szeregowo systemów szaf sterowniczych EMC i zastosowania ocynkowanej ściany działowej.

EMC

Płyta podłogi EMC do VX

Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm. Zespolone połączenie EMC i mocowanie przewodu zapewnia niskooporowy zestyk między ekranem kabla a płytą podłogi. Do wszystkich szaf o głębokości 400, 500, 600 i 800 mm, w połączeniu z seryjnymi podstawkami...

EMC

Frezy stykowe

Umożliwia zgodne z normami EMC przygotowanie miejsca styku, np. dla płaskiej taśmy uziemiającej.

EMC

Dławiki kablowe EMC

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

EMC

Lakier stykowy

Zapobiega korozji nielakierowanych i niezabezpieczonych metalowych miejsc styku.

EMC

Szyna ekranowa EMC

Z chronionej przed korozją taśmy stalowej, przekrój poprzeczny 75 mm², do nakładania na ekran przewodu.

EMC

Obejmy ekranowe EMC

Można stosować do nakładania na ekran przewodu bezpośrednio przy odbiorniku lub sprzęcie na płytce montażowej.

EMC

Płyta podłogi EMC

Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm, w połączeniu z seryjnymi blachami podłogowymi.

EMC

Uszczelka do ściany działowej EMC do VX

W szeregowych systemach szaf sterowniczych i ocynkowanej ścianie działowej uszczelka zapewnia optymalny zestyk i ekranowanie.