Do zgodnego z wymogami EMC zaekranowania połączenia szeregowego w połączeniu z zewnętrznym łącznikiem do szeregowania.
- Nr kat.:
- VX 8800695
- Opis produktu
- Do zgodnego z wymogami EMC zaekranowania połączenia szeregowego w połączeniu z zewnętrznym łącznikiem do szeregowania.
- Zakres dostawy
- 1 rolka = 8 m
- Długość
- 8 000 mm
- Wymiary
- Szerokość: 40 mm
Długość: 8.000 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,1 kg
- Masa brutto
- 0,133 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- VX Uszczelka ekranująca EMC
- Dokumentacja
- Info sheet