W szeregowych systemach szaf sterowniczych i ocynkowanej ścianie działowej uszczelka zapewnia optymalny zestyk i ekranowanie.
- Nr kat.:
- VX 4348500
- Opis produktu
- W szeregowych systemach szaf sterowniczych i ocynkowanej ścianie działowej uszczelka zapewnia optymalny zestyk i ekranowanie.
- Materiał
- Pianka PU z płaszczem przewodzącym prąd
- Zakres dostawy
- 2 profile pionowe po 1891 mm
2 profile poziome po 741 mm - Wymiary
- Szerokość: 10 mm
Wysokość: 28 mm
Długość: 5.260 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Uszczelka do ściany działowej EMC do VX
- Dokumentacja
- Info sheet