Szyna zespolona do zabezpieczenia przed naciągnięciem i EMC prowadzonych kabli.
- Nr kat.:
- SZ 2388850
- Wersja
- Szyna profilowa C do mocowania opasek kablowych
Wycięcia młoteczkowe w siatce 40 mm do mocowania kabli przy pomocy łączników - Opis produktu
- Szyna zespolona do zabezpieczenia przed naciągnięciem i EMC prowadzonych kabli.
- Korzyści
- Dodatkowy zestyk za pośrednictwem dostępnych otworów (Ø 9 mm) po lewej i prawej stronie szyny
- Przygotowana do beznarzędziowego montażu wieszaków EMC
- Materiał
- Aluminiowy profil wytłaczany
- Powierzchnia
- Pasywowana bezchromowo
- Zakres dostawy
- 1 szyna
2 uchwyty mocujące
Wraz z zestawem montażowym - Długość
- 753 mm
- Możliwości montażu
- na pionowym/poziomym profilu szafy
- montaż na płycie montażowej, również bez strzemiączka
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,63 kg
- Masa brutto
- 0,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- Szyna SZ, do wieszaka ekranowego EMC i zabezpieczenia przed naciągnięciem, do szer.: 800 mm
- Dokumentacja
- Info sheet