Szybki montaż bez użycia narzędzi: Strzemiączko EMC docisnąć do ekranu kabla i zaczepić na szynie, zmiany średnicy są kompensowane przez sprężynę.
- Nr kat.:
- SZ 2388200
- Opis produktu
- Szybki montaż bez narzędzi: Wspornik ekranowy EMC wcisnąć do ekranu kabla i zaczepić na szynie. Zmienne średnice można wyrównywać poprzez sprężyny wspornika EMC.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Średnica ekranu (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,33 kg
- Masa brutto
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Opis produktu
- Strzemiączko EMC SZ, do średnicy ekranu 10 - 20 mm
- Dokumentacja
- Info sheet