Dławiki kablowe EMC

Nr kat.: SZ 2411110

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Nr kat.:
SZ 2411110
Wersja
Dławiki kablowe, PG
Opis produktu
Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
Materiał
Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia
Niklowana
Wskazówka
Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
Min. średnica kabla
5 mm
Max. średnica kabla
10 mm
Stopień ochrony IP 69K
IP 69K
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 68
Średnica ekranu (min.)
4 mm
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,15 kg
Masa brutto
0,153 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177022485
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet