- Nr kat.:
- SZ 2411160
- Wersja
- Dławiki kablowe, PG
- Opis produktu
- Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
- Materiał
- Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
- Powierzchnia
- Niklowana
- Wskazówka
- Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
- Min. średnica kabla
- 10 mm
- Max. średnica kabla
- 14 mm
- Stopień ochrony IP 69K
- IP 69K
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68
- Średnica ekranu (min.)
- 8 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,215 kg
- Masa brutto
- 0,22 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177022508
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109