Dławiki kablowe EMC

Nr kat.: SZ 2411210

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Nr kat.:
SZ 2411210
Wersja
Dławiki kablowe, PG
Opis produktu
Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
Materiał
Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia
Niklowana
Wskazówka
Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
Min. średnica kabla
13 mm
Max. średnica kabla
18 mm
Stopień ochrony IP 69K
IP 69K
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 68
Średnica ekranu (min.)
10 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,079 kg
Masa brutto
0,08 kg
Numer taryfy celnej
73269098
EAN
4028177022515
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Dokumentacja
Info sheet