Dławiki kablowe EMC

Nr kat.: SZ 2843160

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Nr kat.:
SZ 2843160
Wersja
Dławiki kablowe, metryczne
Opis produktu
Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
Materiał
Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia
Niklowana
Wskazówka
Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
Min. średnica kabla
4,5 mm
Max. średnica kabla
10 mm
Stopień ochrony IP 69K
IP 69K
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 68
Średnica ekranu (min.)
3 mm
Type rating według UL 50E
Type 4X
Opak.
5 szt.
Waga netto
0,15 kg
Masa brutto
0,157 kg
Numer taryfy celnej
74198090
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
SZ Dławiki kablowe EMC, metryczne, wielkość: M16
Atesty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Info sheet