Dławiki kablowe EMC

Numer artykułu: SZ 2843.400

Zintegrowane blachy zaciskowe zapewniają równomierne dokręcenie i zabezpieczenie naciągu okablowania.

Numer artykułu:
SZ 2843.400
Wersja
Dławiki kablowe, metryczne
Opis produktu
Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
Materiał
Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
Powierzchnia
Niklowana
Wskazówka
Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
Min. średnica kabla
19 mm
Max. średnica kabla
28 mm
Stopień ochrony IP69K
IP 69K
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
IP 68
Średnica ekranu (min.)
15 mm
Type rating według UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Opak.
1 szt.
Waga netto
0,17 kg
Masa brutto
0,18 kg
Numer taryfy celnej
85444290
EAN
4028177247055
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Opis produktu
SZ Dławiki kablowe EMC, metryczne, wielkość: M40
Atesty
UL + C-UL (listed)
VDE
Objaśnienia
Deklaracja zgodności
Deklaracja zgodności UK
Dokumentacja
Info sheet