- Numer artykułu:
- SZ 2843.630
- Wersja
- Dławiki kablowe, metryczne
- Opis produktu
- Izolację kabla można ściągnąć dowolnie w miejscu zestyku lub usunąć w całości w szafie. Ekranowanie kabla w szafie pozostaje zachowane. Dostarczona nakrętka zabezpieczająca wcina się podczas przykręcania w lakierowaną powierzchnię szafy, dzięki czemu powstaje połączenie przewodzące prąd.
- Materiał
- Mosiądz
Uszczelka: CR/NBR
- Powierzchnia
- Niklowana
- Wskazówka
- Minimalna średnica ekranu = średnica kabla minus płaszcz kabla
- Min. średnica kabla
- 34 mm
- Max. średnica kabla
- 44 mm
- Stopień ochrony IP69K
- IP 69K
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 68
- Średnica ekranu (min.)
- 30 mm
- Type rating według UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,421 kg
- Masa brutto
- 0,528 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177247086
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Opis produktu
-
SZ Dławiki kablowe EMC, metryczne, wielkość: M63