Z chronionej przed korozją taśmy stalowej, przekrój poprzeczny 75 mm², do nakładania na ekran przewodu.
- Nr kat.:
- PS 2413550
- Opis produktu
- Z chronionej przed korozją taśmy stalowej, o przekroju poprzecznym 75 mm², do nakładania ekranu przewodu.
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 550 mm
- Liczba złączy
- 16
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,42 kg
- Masa brutto
- 0,46 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177163287
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- Szyna ekranowa EMC PS, dł.: 550 mm
- Dokumentacja
- Info sheet