Można stosować do nakładania na ekran przewodu bezpośrednio przy odbiorniku lub sprzęcie na płytce montażowej.
- Nr kat.:
- SZ 2367040
- Opis produktu
- Obejmy można stosować do nakładania na ekran przewodu bezpośrednio przy odbiorniku lub elemencie eksploatacyjnym na płytce montażowej.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wielkość
- 4 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- 1 łącznik mocujący
- Opak.
- 50 szt.
- Waga netto
- 0,05 kg
- Masa brutto
- 0,076 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 73182900
- EAN
- 4028177163249
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Opis produktu
- Obejmy ekranowe EMC SZ, wielkość: 4 mm
- Dokumentacja
- Info sheet