Uszczelka z okalającym płaszczem elektroprzewodzącym do łączenia szeregowego systemów szaf sterowniczych.
- Nr kat.:
- TS 8800690
- Opis produktu
- Do szeregowych systemów szaf sterowniczych. Uszczelka z okołobieżnym płaszczem przewodzącym prąd.
- Długość
- 2 000 mm
- Wymiary
- Szerokość: 6,3 mm
Wysokość: 6,3 mm
Długość: 2.000 mm - Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177249967
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- TS Uszczelka do systemów szeregowych EMC do TS, przekrój 6,3x6,3 mm, 3 sztuki, każda o długości 2 m
- Dokumentacja
- Info sheet