Zapewnia optymalny styk w przypadku połączonych szeregowo systemów szaf sterowniczych EMC i zastosowania ocynkowanej ściany działowej.
- Nr kat.:
- SZ 4348000
- Opis produktu
- W szeregowych systemach szaf sterowniczych i ocynkowanej ścianie działowej uszczelka zapewnia optymalny styk.
- Materiał
- Pianka PU z płaszczem przewodzącym prąd
- Zakres dostawy
- 1 rolka
- Wymiary
- Szerokość: 12,7 mm
Wysokość: 12,7 mm
Długość: 5,3 m - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,18 kg
- Masa brutto
- 0,182 kg
- Numer taryfy celnej
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- SZ Uszczelka do ściany działowej EMC 5300 mm