- Nr kat.:
- TS 8800.620
- Opis produktu
- Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm. Zespolone połączenie EMC i mocowanie przewodu zapewnia niskooporowy zestyk między ekranem kabla a płytą podłogi. Do wszystkich szaf o głębokości 400, 500, 600 i 800 mm, w połączeniu z seryjnymi podstawkami blaszanymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Listwa do mocowania kabli z wycięciami w kształcie młoteczkowym
1 płyta podłogi przesuwana
2 uszczelki EMC
- Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do połowy szafy
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
Szerokość: = 1.200 mm
- Wskazówka
- Brak możliwości znormalizowanej klasy ochrony IP
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,825 kg
- Masa brutto
- 2,025 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177214910
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
TS Płyta podłogowa EMC, szer.: 1200 mm