Płyta podłogi EMC

Nr kat.: TS 8800680

Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm, w połączeniu z seryjnymi blachami podłogowymi.

Nr kat.:
TS 8800680
Opis produktu
Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm. Zespolone połączenie EMC i mocowanie przewodu zapewnia niskooporowy zestyk między ekranem kabla a płytą podłogi. Do wszystkich szaf o głębokości 400, 500, 600 i 800 mm, w połączeniu z seryjnymi podstawkami blaszanymi.
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
Listwa do mocowania kabli z wycięciami w kształcie młoteczkowym
1 płyta podłogi przesuwana
2 uszczelki EMC
Pasujący do
Typ obudowy: TS
Szerokość: = 800 mm
Wskazówka
Brak możliwości znormalizowanej klasy ochrony IP
Opak.
1 szt.
Waga netto
2,4 kg
Masa brutto
2,554 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177214897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Opis produktu
TS Płyta podłogowa EMC, szer.: 800 mm
Dokumentacja
Info sheet
Instrukcja obsługi