Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm. Zespolone połączenie EMC i mocowanie przewodu zapewnia niskooporowy zestyk między ekranem kabla a płytą podłogi. Do wszystkich szaf o głębokości 400, 500, 600 i 800 mm, w połączeniu z seryjnymi podstawkami blaszanymi.
- Nr kat.:
- VX 8618822
- Opis produktu
- Do kabli ekranowanych o średnicy maks. 20 mm. Zespolone połączenie EMC i mocowanie przewodu zapewnia niskooporowy zestyk między ekranem kabla a płytą podłogi. Do wszystkich szaf o głębokości 400, 500, 600 i 800 mm, w połączeniu z seryjnymi podstawkami blaszanymi.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 1 płyta podłogi z wycięciem w kształcie T
1 płyta podłogi przesuwana
2 uszczelki EMC - Uwaga dot. nr kat.
- Tylko do połowy szafy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 1.000 mm - Wskazówka
- Brak możliwości znormalizowanej klasy ochrony IP
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,5 kg
- Masa brutto
- 1,78 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177929869
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Płyta podłogi EMC do VX, szer.: 1000 mm
- Dokumentacja
- Info sheet