- Nr kat.:
- TS 8613640
- Opis produktu
- Szafa sterownicza TS 8 8806.500 w połączeniu z odpowiednim cokołem z blachy stalowej o wysokości 100 mm spełnia już w wersji standardowej wymagania wg Telcordia GR-63-CORE dla stref trzęsień ziemi 1, 2 i 3. Należy je rozumieć jako wielkości porównawcze w stosunku do własnych instalacji, ponieważ nie jest możliwa certyfikacja pustych obudów. Dla 4 strefy trzęsień ziemi można wyposażyć TS 8 w zestaw na wypadek trzęsienia ziemi w połączeniu z uchwytem Komfort i cokołem do strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi.
- Zastosowania
- Spełnia wymagania dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi 4 według Bellcore
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 usztywnienia boczne, dolne
po 2 podpory ukośne, boczne
8 blach węzłowych
Mocowanie i wzmacnianie płyt montażowych wraz z zestawem montażowym
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 22,515 kg
- Masa brutto
- 23,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177562127
- ECLASS 8.0
- 27189261