Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi do TS

Nr kat.: TS 8613660

Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi przeznaczony do doposażenia systemów szeregowych TS 8.

Nr kat.:
TS 8613660
Opis produktu
Szafa sterownicza TS 8 8806.500 w połączeniu z odpowiednim cokołem z blachy stalowej o wysokości 100 mm spełnia już w wersji standardowej wymagania wg Telcordia GR-63-CORE dla stref trzęsień ziemi 1, 2 i 3. Należy je rozumieć jako wielkości porównawcze w stosunku do własnych instalacji, ponieważ nie jest możliwa certyfikacja pustych obudów. Dla 4 strefy trzęsień ziemi można wyposażyć TS 8 w zestaw na wypadek trzęsienia ziemi w połączeniu z uchwytem Komfort i cokołem do strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi.
Zastosowania
Spełnia wymagania dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi 4 według Bellcore
Materiał
Blacha stalowa
Powierzchnia
Ocynkowana
Zakres dostawy
2 usztywnienia boczne, dolne
po 2 podpory ukośne, boczne
8 blach węzłowych
Mocowanie i wzmacnianie płyt montażowych wraz z zestawem montażowym
Uwaga dot. nr kat.
Termin dostawy do uzgodnienia
Pasujący do
Typ obudowy: TS 8
Szerokość: = 600 mm
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm
Opak.
1 szt.
Waga netto
22,515 kg
Masa brutto
23,7 kg
Numer taryfy celnej
94039910
EAN
4028177562110
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentacja
Instrukcja obsługi
White Paper