Do stabilnego mocowania szafy sterowniczej w wersji odpornej na trzęsienie ziemi do podłoża. Zewnętrzny gwint metryczny M10 do stabilnego połączenia z podłożem od zewnątrz.
- Nr kat.:
- TS 8601860
- Opis produktu
- Do stabilnego mocowania szafy sterowniczej w wersji odpornej na trzęsienie ziemi do podłoża. Zewnętrzny gwint metryczny M10 do stabilnego połączenia z podłożem od zewnątrz.
- Materiał
- Elementy narożne: blacha stalowa 5 mm
Osłony: blacha stalowa 2 mm - Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7022
- Zakres dostawy
- Cokół, całkowicie zmontowany
4 elementy narożne
2 wsporniki wgłębne
2 osłony przód/tył
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Spełnia wymagania dla strefy trzęsień ziemi 4 według Telcordia GR-63-Core w połączeniu z uchwytem Komfort i zestawem na wypadek trzęsienia ziemi.
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 15,06 kg
- Masa brutto
- 15,87 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Uwaga dotycząca klasy PCF
- Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- TS Cokół dla strefy zagrożonej trzęsieniem ziemi do TS, wys.: 100 mm, do szer. x gł.: 800x600 mm