Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi przeznaczony do wyposażenia systemu szaf szeregowych VX.
- Nr kat.:
- VX 8618600
- Opis produktu
- Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi przeznaczony do wyposażenia systemu szaf szeregowych VX.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Wskazówka
- Szafa pełnogabarytowa VX 8806.000 była testowana z zabudową o masie 500 kg na płycie montażowej wraz ze ścianami bocznymi, zestawem na wypadek trzęsienia ziemi, cokołem dla ochrony przed trzęsieniem ziemi oraz z uchwytem Komfort i spełnia wymagania Telcordia GR-63-CORE dla strefy 4.
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 20,4 kg
- Masa brutto
- 21,38 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- Zestaw na wypadek trzęsienia ziemi do VX, do SxWxG: 800x2000x600 mm
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi
- White Paper