- Nr kat.:
- SZ 2565050
- Opis produktu
- Do rozbudowy bezpiecznych połączeń uziemiających o łatwym zestyku.
- Korzyści
- Z pierścieniowymi końcówkami kablowymi M6 i M8 pasującymi do śrub uziemienia
- O zoptymalizowanej długości i gotowe do montażu
- Przekrój
- 10 mm²
- Przyłącze
- M6 – M6
- Możliwości montażu
- Możliwości podłączenia KX: drzwi/pokrywa M6, obudowa M6, płyta montażowa M6
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
- Wymiary
- Długość: 350 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,207 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177950177
- ETIM 9
- EC002809
- ETIM 8
- EC002809
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Opis produktu
-
SZ Linka uziemienia, Przyłącze: M6-M6, do przekroju 10 mm², dł.: 350 mm