Płaska taśma uziemienia

Nr kat.: SZ 2412216

Miedź cynowana, o różnych długościach i przekrojach, z natłoczonymi tulejkami stykowymi, przeciwdziałają efektowi wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, elastyczne możliwości podłączenia.

Nr kat.:
SZ 2412216
Opis produktu
Miedź cynowana, o różnych długościach i przekrojach, z wyciśniętymi oczkami kontaktowymi. Płaska taśma uziemienia przeciwdziała skutkom wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, oferując jednocześnie elastyczne możliwości łączności.
Przekrój
16 mm²
Przyłącze
M8 – M8
Wskazówka
Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
Wymiary
Długość: 200 mm
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,36 kg
Masa brutto
0,374 kg
Numer taryfy celnej
74198010
EAN
4028177022560
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Opis produktu
Płaska taśma uziemienia SZ, wielkość: M8, do przekroju 16 mm²
Atesty
UL + C-UL (listed)
Dokumentacja
Info sheet