- Nr kat.:
 
- SZ 2412310
 
- Opis produktu
 
- Miedź cynowana, o różnych długościach i przekrojach, z wyciśniętymi oczkami kontaktowymi. Płaska taśma uziemienia przeciwdziała skutkom wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, oferując jednocześnie elastyczne możliwości łączności. 
 
- Przekrój
 
- 10 mm² 
 
- Przyłącze
 
- M6 – M6 
 
- Wskazówka
 
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów. 
 
- Wymiary
 
- Długość: 300 mm 
 
- Opak.
 
- 10 szt. 
 
- Waga netto
 
- 0,3 kg
 
- Masa brutto
 
- 0,359 kg
 
- Numer taryfy celnej
 
- 74198010 
 
- EAN
 
- 4028177022584 
 
- ETIM 9
 
- EC000839 
 
- ETIM 8
 
- EC000839 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27062302 
 
- Opis produktu
 
- 
Płaska taśma uziemienia SZ, wielkość: M6, do przekroju 10 mm²