Miedź cynowana, o różnych długościach i przekrojach, z natłoczonymi tulejkami stykowymi, przeciwdziałają efektowi wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, elastyczne możliwości podłączenia.
- Nr kat.:
- SZ 2412325
- Opis produktu
- Miedź cynowana, o różnych długościach i przekrojach, z wyciśniętymi oczkami kontaktowymi. Płaska taśma uziemienia przeciwdziała skutkom wypierania prądu przy wysokich częstotliwościach, oferując jednocześnie elastyczne możliwości łączności.
- Przekrój
- 25 mm²
- Przyłącze
- M8 – M8
- Wskazówka
- Prosimy przestrzegać instrukcji montażu lub broszury o przewodach ochronnych danego systemu szaf lub obudów.
- Wymiary
- Długość: 300 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,75 kg
- Masa brutto
- 0,788 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198010
- EAN
- 4028177022607
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Opis produktu
- Płaska taśma uziemienia SZ, wielkość: M8, do przekroju 25 mm²
- Atesty
- UL + C-UL (listed)