Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm uziemienia.
- Nr kat.:
- SZ 2559000
- Opis produktu
- Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm uziemienia.
- Możliwości montażu
- Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
- Na poziomym profilu szafy TS
- Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
- Do szyny systemowej chassis 23 x 64 mm
- Do szyn montażowych chassis 23 x 64 mm
- Na systemach szynowych PS
- Blachy podłogowe
- Wskazówka
- Do montażu na poziomym profilu szafy TS, SE potrzebne są nakrętki klatkowe lub nakrętki wtykowe
- Wymiary
- Gwint: M8
- Opak.
- 10 szt.
- Waga netto
- 0,24 kg
- Masa brutto
- 0,297 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177027770
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- SZ Zestaw montażowy do otworowania systemowego, wielkość: M8
- Dokumentacja
- Info sheet