Zestaw montażowy do taśm uziemiających i płaskich taśm uziemiających

Nr kat.: SZ 2570000

Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm uziemienia.

Nr kat.:
SZ 2570000
Opis produktu
Do mocowania linek uziemienia i płaskich taśm uziemienia.
Możliwości montażu
Na poziomym i pionowym profilu szafy VX
Na poziomym profilu szafy TS
Na poziomym profilu szafy VX SE na górze, w głębokości
Do szyny systemowej chassis 23 x 64 mm
Do szyn montażowych chassis 23 x 64 mm
Na systemach szynowych PS
Blachy podłogowe
Wskazówka
Do montażu na poziomym profilu szafy TS, SE potrzebne są nakrętki klatkowe lub nakrętki wtykowe
Wymiary
Gwint: M6
Opak.
10 szt.
Waga netto
0,1 kg
Masa brutto
0,13 kg
Numer taryfy celnej
73182900
EAN
4028177027992
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
SZ Zestaw montażowy do otworowania systemowego, wielkość: M6