Centralny punkt uziemiający z przewodem uziemiającym o długości 0,3 m na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).
- Nr kat.:
- DK 5302027
- Opis produktu
- Centralny punkt uziemiający na ramie obudowy do łatwego podłączania obudowy do sieci uziemienia / wyrównania potencjałów (punkt przyłączeniowy RBC).
- Zastosowania
- Do wykonania pełnego, centralnego wyrównania potencjałów między wszystkimi zainstalowanymi komponentami, względnie do zapewnienia istniejącego uziemienia funkcjonalnego według PN-EN 50 310
- Sposób działania
- Kontakt wszystkich części płaskich z ramą obudowy jako centralnym punktem uziemienia w połączeniu ze stykiem wszystkich komponentów zabudowy z tym samym potencjałem, poprzez przymocowanie ze stykiem lub za pomocą osobnej taśmy uziemiającej
- Zakres dostawy
- 7 taśm uziemienia (4 mm²), UL Style 1015 AWG 12, do drzwi i opcjonalnych ścian bocznych
Centralny punkt uziemiający
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Jeżeli została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o aplikację końcową przez elektryka i nie stwierdzono zwiększonego potencjału ryzyka, to nie są wymagane żadne dodatkowe środki do realizacji uziemienia ochronnego
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,26 kg
- Masa brutto
- 0,265 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177955332
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- Zestaw wyrównania potencjałów dla VX IT, do wykonania pełnego, centralnego, wyrównania potencjałów między wszystkimi zainstalowanymi komponentami, względnie do zapewnienia istniejącego, uziemienia funkcjonalnego według PN-EN 50 310
- Dokumentacja
- Info sheet