Do poprawy EMC.
- Nr kat.:
- VX 5302028
- Opis produktu
- Do poprawy EMC.
- Korzyści
- Połączenie wszystkich elementów obudowy płaskimi taśmami uziemienia z centralną, pionową szyną wyrównania potencjałów (RBB) przez stelaż ramy jako centralny punkt zbiorczy
- Zastosowania
- Zapewnienie pełnego wyrównania potencjałów lub uziemienia funkcjonalnego
- Większa skuteczność ochrony przed zakłóceniami wysokiej częstotliwości według PN-EN 50 310
- Zestaw jest przeznaczony do połączenia z pełnymi drzwiami z blachy stalowej, do poprawy ekranowania przed zakłóceniami.
- Sposób działania
- Szyna wyrównania potencjałów do wszystkich elementów obudowy i zabudowy dysponujących punktem przyłączeniowym do wyrównania potencjałów
- Zakres dostawy
- 6 płaskich taśm uziemienia (M8), 16 mm² do drzwi z blachy stalowej, ścian bocznych, szyny wyrównania potencjałów
Szyna wyrównania potencjałów, długość 1545mm, do wysokości 1800 – 2000mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówki dotyczace montażu
- Specyficzne przewody przyłączeniowe między zainstalowanymi komponentami a szyną wyrównania potencjałów zapewnia użytkownik
- Wskazówka
- Jeżeli została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o aplikację końcową przez elektryka i nie stwierdzono zwiększonego potencjału ryzyka, to nie są wymagane żadne dodatkowe środki do realizacji uziemienia ochronnego
- Dla zagwarantowania zwiększonej skuteczności ekranowania obudowy należy przyjąć zastosowanie obudowy o korpusie zamkniętym z każdej strony, tak jak w przypadku wariantów obudów IP z pełnymi drzwiami z blachy stalowej z przodu (tylko jako konfiguracja), pełną płytą dachową, przykręconymi ścianami bocznymi i z pełną podłogą
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,7 kg
- Masa brutto
- 1,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- Zestaw wyrównania potencjałów do VX IT, do poprawy EMC. Szyna wyrównania potencjałów do wszystkich elementów obudowy i zabudowy dysponujących punktem przyłączeniowym do wyrównania potencjałów, 6 taśm uziemienia (M8), 16 mm² do drzwi z blachy stalowej, ścian bocznych, szyna wyrównania potencjałów, długość 1545 mm, do wysokości 1800 – 2000 mm, wraz z materiałem montażowym, aprobaty: UL
- Dokumentacja
- Info sheet