Do uzupełnienia istniejącego zestawu uziemienia lub wyrównania potencjałów w celu zintegrowania następnych elementów rozbudowy z wyrównaniem potencjałów. Do specjalnego połączenia komponentów rozbudowy z ramą obudowy. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.
- Nr kat.:
- DK 7829150
- Opis produktu
- Do uzupełnienia istniejącego zestawu uziemienia lub wyrównania potencjałów w celu zintegrowania następnych elementów rozbudowy z wyrównaniem potencjałów. Do specjalnego połączenia komponentów rozbudowy z ramą obudowy. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.
- Zastosowania
- Do uzupełnienia istniejącego uziemienia i wyrównania potencjałów
- Zakres dostawy
- 8 linek uziemienia, UL Style 1015 AWG 12
Załączone akcesoria przyłączeniowe - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,238 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- DK Zestaw uzupełniający uziemienia do TS IT, do systemowego uziemienia, do uzupełnienia istniejącego zestawu uziemienia, 8 linek uziemienia, UL Style 1015 AWG 12
- Dokumentacja
- Info sheet
- Instrukcja obsługi