Zestaw uzupełniający uziemienia do DK-TS do TS

Nr kat.: DK 7829152

Zgodne z DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm², Imaks. 40 A, do rozszerzenia kompletnego zestawu uziemiającego w celu zapewnienia stanu bezpotencjałowego dodatkowych komponentów, długość każdego przewodu 300 mm.

Nr kat.:
DK 7829152
Opis produktu
Zgodnie z PN-EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 mm². Do rozszerzenia kompletnego zestawu uziemienia DK 7829.150, aby utrzymać dodatkowe komponenty wolne od potencjałów. Długość każdego przewodu 300 mm. Do wtyku płaskiego 6,3 mm, sworzni uziemienia 8 mm lub do unieruchomienia podkładek zestykowych i śruby.
Zastosowania
Do rozbudowy istniejących zestawów uziemienia
Zakres dostawy
5 taśm uziemieniowych
Wraz zestawem montażowym i tabliczkami identyfikacyjnymi
Opak.
1 szt.
ECLASS 8.0
27189234
Opis produktu
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS
Dokumentacja
Info sheet