Do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy i ram. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.
- Nr kat.:
- TE 7000675
- Opis produktu
- Do systemowego uziemienia wszystkich części obudowy i ram. Linki uziemienia mają już odpowiednio zarobione końcówki i są docięte na odpowiednią długość.
- Zakres dostawy
- 4 taśmy uziemieniowe, 300 mm
4 taśmy uziemieniowe, 350 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Jeżeli została przeprowadzona ocena ryzyka w oparciu o aplikację końcową przez elektryka i nie stwierdzono zwiększonego potencjału ryzyka, to nie są wymagane żadne dodatkowe środki do realizacji uziemienia ochronnego
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 0,2 kg
- Masa brutto
- 0,205 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- TE Kompletny zestaw uziemienia, Ø 4 mm², 4 taśmy uziemieniowe 300 mm, 4 taśmy uziemieniowe 350 mm
- Dokumentacja
- Quick guide