W skład zestawu wchodzą wszystkie śruby niezbędne do uziemienia pokrywy, nakrętki, podkładki stykowe i taśma uziemiająca, długość 250 mm, przekrój poprzeczny 4 mm².
- Nr kat.:
- KL 2570100
- Opis produktu
- Składający się z wszystkich wymaganych do uziemiania pokrywy śrub, nakrętek, podkładek kontaktowych i taśmy uziemiającej.
- Przekrój
- 4 mm²
- Wymiary
- Długość: 250 mm
- Opak.
- 5 szt.
- Waga netto
- 0,12 kg
- Masa brutto
- 0,158 kg
- Numer taryfy celnej
- 85444290
- EAN
- 4028177555105
- ETIM 9
- EC001503
- ETIM 8
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Opis produktu
- KL Zestaw uziemienia do KL
- Dokumentacja
- Info sheet