Do integracji z uziemieniem punktu zerowego ze wstępnie zamontowanymi przewodami uziemiającymi na szynie wyrównania potencjału w szafach sieciowych.
- Nr kat.:
- DK 7829110
- Opis produktu
- Do uziemienia punktu centralnego. Dzięki zmontowanym przewodom uziemiającym na szynie wyrównywania potencjałów, ułatwiona jest integracja uziemienia centralnego w szafach sieciowych.
- Zakres dostawy
- Szyna uziemiająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601
16 przewodów uziemiających 6 mm²
2 izolatory
Wraz z zestawem montażowym - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: ≥ 800 mm - Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,819 kg
- Masa brutto
- 2,019 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
- DK-TS Zestaw uziemienia, wstępnie zmontowany, do TS, do SxWxG: 800x2200x ≤ 800 mm, do TS, TS IT