- Nr kat.:
- DK 7542000
- Opis produktu
- Możliwy jest montaż do 25 mm podziałki DIN rozdzielaczy lub do szyn profilowych 482,6 mm (19"). Przy pomocy załączonych przewodów uziemiających, wsporniki kablowe patch panela mogą zostać gwiazdowo uziemione. Zaciski uziemienia są regulowane. Obciążalność prądowa szyny ok. 200 A.
- Zakres dostawy
- Szyna uziemiająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601, 15 x 5 mm
15 przewodów uziemiających 6 mm², L = 500 mm
null
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Długość: 745 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
TS
Wysokość: 1.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Waga netto
- 1,455 kg
- Masa brutto
- 1,655 kg
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177131811
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Opis produktu
-
DK Szyna uziemienia, pionowa, dł.: 745 mm, przewody uziemiające: 15x 6 mm², dł.: 500 mm, zaciski przyłączeniowe przewodu: 16x 2,5-16 mm²